{"product":{"productId":"agid.5780","price":110.4,"name":"ROTELLA CON SUPPORTO SENZA SISTEMA DIFISSAGGI, D=200, B=50, GOMMA,COMP:ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Rotella con supporto
senza sistema di fissaggio
gomma
- Ruote con cuscinetto a rulli
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione in poliammide
- Superficie di scorrimento in gomma piena, resistente agli urti e ai colpi
Unità di vendita
110,40 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella con supporto
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Materiale
Corpo base
gomma
Materiale
Componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
50
D=Diametro rullo
200
H=Altezza complessiva
235
B1
75
B2
80
B3
110
Cuscinetto della ruota
cuscinetto a rulli
D1
11
L
140
L1
105
Portata
kg
400
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio, corpo ruote di PA 6 con pneumatici di gomma piena, elastici, di marca, vulcanizzati.
Versione
Alloggiamento pressato. Ruote con cuscinetto a rulli.
Nota
Asse avvitato. Ruote resistenti agli urti e ai colpi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.