{"product":{"productId":"agid.5780","price":85.66,"name":"ROTELLA ORIENTABILE CON SISTEMA DIFISSAGGIO, D=125, B=37, GOMMA,COMP:ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Rotella girevole
con sistema di fissaggio stop-fix
gomma
- Alloggiamento del corpo delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere
- Ruote con cuscinetto a rulli
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione in poliammide
- Superficie di scorrimento in gomma piena, resistente agli urti e ai colpi
Unità di vendita
CHF85.66
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella girevole
Versione 1
con sistema di fissaggio stop-fix
Materiale
Corpo base
gomma
Materiale
Componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
37
D=Diametro rullo
125
H=Altezza complessiva
150
A
40
B2
60
B3
85
Cuscinetto della ruota
cuscinetto a rulli
D1
9
L
100
L1
80
Portata
kg
200
R
102,5
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio, corpo ruote di PA 6 con pneumatici di gomma piena, elastici, di marca, vulcanizzati.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto a rulli.
Nota
Asse avvitato. Ruote resistenti agli urti e ai colpi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.