IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella girevole
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
gomma
B=Larghezza cinghia
40
D=Diametro rullo
100
H=Altezza complessiva
140
A
45
B1
60
B3
85
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D1
9
L
100
L1
80
Portata kg
180
R
95
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte, ruote con pneumatici di gomma piena, elastiche e armate di filo di acciaio. Corpi ruota saldati in acciaio.
Versione
Alloggiamento pressato. Forcella rinforzata, piastra di fondo e perni medi. Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole, con guscio di cuscinetto temprato. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Questi rulli e ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi e garantiscono una vita utile molto lunga. Asse avvitato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche