{"product":{"productId":"agid.5784","price":391.22,"name":"ROTELLA ORIENTABILE CON SISTEMAFISSAGGIO STO ACCIAIO, COMP:GOMMA,D=250, B=60"},"currency":"CHF"}
Rotella girevole
con sistema di fissaggio stop-top
acciaio
- Alloggiamento del corpo delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere
- Ruote con cuscinetto a sfere
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione di acciaio
- Superficie di scorrimento in gomma piena, resistente agli urti e ai colpi
Unità di vendita
391,22 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella girevole
Versione 1
con sistema di fissaggio stop-top
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
gomma
B=Larghezza cinghia
60
D=Diametro rullo
250
H=Altezza complessiva
295
A
82
B1
80
B2
75
B3
110
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D1
11
L
140
L1
105
Portata
kg
700
R
207
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
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
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte, ruote con pneumatici di gomma piena, elastiche e armate di filo di acciaio. Corpi ruota saldati in acciaio.
Versione
Alloggiamento pressato. Forcella rinforzata, piastra di fondo e perni medi. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Questi rulli e ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi e garantiscono una vita utile molto lunga. Asse avvitato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.