Rotella con supporto
senza sistema di fissaggio
poliuretano
- Ruote con cuscinetto radente
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione in poliammide
- Superficie di scorrimento in poliuretano, antitraccia
- -
CHF33.74
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella con supporto
Ausführung 1
senza sistema di fissaggio
Materiale corpo base
poliuretano
Materiale componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
35
D=Diametro rullo
100
F5=Portata kg
200
H=Altezza complessiva
125
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetto radente
B1
60
B3
85
D1
9
L
100
L1
80
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio, corpi ruota di PA 6 con rivestimento per lo scorrimento in poliuretano antiabrasione.
Versione
Alloggiamento pressato. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Le ruote sono resistenti alla rottura, prive di manutenzione e resistenti alla corrosione. Asse avvitato. Ruote antitraccia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.