{"product":{"productId":"agid.5788","price":114.62,"name":"ROTELLA ORIENTABILE CON SISTEMA DIFISSAGGIO POLIURETANO, COMP:ACCIAIO,D=150, B=45"},"currency":"CHF"}
Rotella girevole
con sistema di fissaggio stop-fix
poliuretano
- Alloggiamento del corpo delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere
- Ruote con cuscinetto radente
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione in poliammide
- Superficie di scorrimento in poliuretano, antitraccia
Unità di vendita
CHF114.62
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella girevole
Versione 1
con sistema di fissaggio stop-fix
Materiale
Corpo base
poliuretano
Materiale
Componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
45
D=Diametro rullo
150
H=Altezza complessiva
190
A
60
B1
80
B2
75
B3
110
Cuscinetto della ruota
Cuscinetto radente
D1
11
L
140
L1
105
Portata
kg
400
R
135
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
~ Battery relevance?
No
~ CE relevance?
No
~ CP65 substance 2 CAS-No.
no CAS-No.
~ CP65 substance cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ CP65 warning required?
Yes
~ Conflict Minerals content
Sn
~ Conflict Minerals status
no intentional 3TG
~ Dual-Use No.
Not listed
~ Extended Minerals status
Unknown
~ Magnet relevance?
No
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ REACH version
04.02.2026 - 253 substances
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ RoHS version
2011/65/EU incl.2015/863/EU
~ Safatey Data Sheet relevance?
No
~ TSCA conformity
Yes
~ TSCA version
10/2021
~ WEEE-No.
N
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio, corpi ruota di PA 6 con rivestimento per lo scorrimento in poliuretano antiabrasione.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Le ruote sono resistenti alla rottura, prive di manutenzione e resistenti alla corrosione. Asse avvitato. Ruote antitraccia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.