{"product":{"productId":"agid.5796","price":285.5,"name":"ROTELLA CON SUPPORTO SENZA SISTEMA DIFISSAGGI POLIURETANO, COMP:ACCIAIO,D=200, B=50"},"currency":"CHF"}
Rotella con supporto
senza sistema di fissaggio
poliuretano
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione di acciaio
- Superficie di scorrimento in poliuretano, bassa resistenza al rotolamento
Unità di vendita
285,50 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella con supporto
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Materiale
Corpo base
poliuretano
Materiale
Componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
50
D=Diametro rullo
200
H=Altezza complessiva
245
B1
80
B2
75
B3
110
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D1
11
L
140
L1
105
Portata
kg
900
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ Conflict Minerals 3TG status
no intentional 3TG
~ PFAS free?
Yes
~ REACH info SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
Alloggiamento pressato.
Nota
Questi rulli e ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi. Le ruote sono resistenti all'abrasione, elastiche e poco rumorose. Asse avvitato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.