Rotella orientabile
senza sistema di fissaggio
poliuretano
- Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione di acciaio
- Superficie di scorrimento in poliuretano, bassa resistenza al rotolamento
240,56 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella orientabile
Ausführung 1
senza sistema di fissaggio
Materiale corpo base
poliuretano
Materiale componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
50
D=Diametro rullo
125
F5=Portata kg
500
H=Altezza complessiva
170
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
A
55
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
L
140
L1
105
R
117,5
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale.
Nota
Questi rulli e ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi. Le ruote sono resistenti all'abrasione, elastiche e poco rumorose. Asse avvitato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.