Rotella con supporto
senza sistema di fissaggio
poliammide
- Ruote con cuscinetto radente
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Ruota in poliammide, resistente all'abrasione
90,24 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella con supporto
Ausführung 1
senza sistema di fissaggio
Materiale corpo base
poliammide
Materiale componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
50
D=Diametro rullo
200
F5=Portata kg
600
H=Altezza complessiva
245
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetto radente
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
L
140
L1
105
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte, ruote in PA 6.
Versione
Alloggiamento pressato.
Nota
Asse avvitato. Le ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi e hanno una grande resistenza all'abrasione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.