Rotella orientabile
senza sistema di fissaggio
poliammide
- Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere
- Ruote con cuscinetto radente
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Ruota in poliammide, resistente all'abrasione
88,19 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella orientabile
Ausführung 1
senza sistema di fissaggio
Materiale corpo base
poliammide
Materiale componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
37
D=Diametro rullo
100
F5=Portata kg
280
H=Altezza complessiva
140
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetto radente
A
45
B1
60
B3
85
D1
9
L
100
L1
80
R
95
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
Descrizione
Materiale
Asse avvitato. Le ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi e hanno una grande resistenza all'abrasione.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte, ruote in PA 6.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.