IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella girevole
Versione 1
con sistema di fissaggio stop-top
Materiale Corpo base
poliammide
Materiale Componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
50
D=Diametro rullo
150
H=Altezza complessiva
197
A
65
B1
80
B2
75
B3
110
Cuscinetto della ruota
Cuscinetto radente
D1
11
L
140
L1
105
Portata kg
400
R
140
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte, ruote in PA 6.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle girevoli con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse avvitato. Le ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi e hanno una grande resistenza all'abrasione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche