Rotella con supporto
senza sistema di fissaggio
poliammide
- Ruote con cuscinetto radente
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Ruota in poliammide, resistente all'abrasione
36,62 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella con supporto
Ausführung 1
senza sistema di fissaggio
Materiale corpo base
poliammide
Materiale componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
32
D=Diametro rullo
75
F5=Portata kg
300
H=Altezza complessiva
118
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetto radente
B1
60
B3
85
D1
9
L
100
L1
80
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte. Ruote in PA 6 di grande valore.
Versione
Alloggiamento pressato.
Nota
Con i gusci per cuscinetto temprati i rulli sono particolarmente protetti da urti e colpi. Le ruote hanno una grande resistenza all'abrasione. Asse avvitato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.