{"product":{"productId":"agid.5812","price":105.36,"name":"ROTELLA ORIENTABILE SENZA SISTEMA DIFISSAGGI POLIAMMIDE, COMP:ACCIAIO,D=100, B=37"},"currency":"CHF"}
Rotella girevole
senza sistema di fissaggio
poliammide
- Corpo delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfera e guscio del cuscinetto temprato
- Ruote con cuscinetto radente
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Ruota in poliammide, resistente all'abrasione
Unità di vendita
105,36 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella girevole
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Materiale
Corpo base
poliammide
Materiale
Componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
37
D=Diametro rullo
100
H=Altezza complessiva
140
A
45
B1
60
B3
85
Cuscinetto della ruota
Cuscinetto radente
D1
9
L
100
L1
80
Portata
kg
500
R
95
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte. Ruote in PA 6 di grande valore.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle girevoli con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale.
Nota
Con i gusci per cuscinetto temprati i rulli sono particolarmente protetti da urti e colpi. Le ruote hanno una grande resistenza all'abrasione. Asse avvitato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.