Rotella Di Gomma
senza sistema di fissaggio
gomma
- Elevata resistenza all'usura
- Bassa resistenza al rotolamento
- Elevato comfort di guida
87,19 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella Di Gomma
Ausführung 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
senza alloggiamento
Tipo di prodotto
elastico
Materiale corpo base
gomma
B=Larghezza cinghia
35
D=Diametro rullo
200
F5=Portata kg
450
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
B1
60
D1
20
Descrizione
Materiale
Corpi ruota in pressofusione di alluminio.
Pneumatici in gomma piena elastica.
Pneumatici in gomma piena elastica.
Nota
Pneumatici su cerchioni vulcanizzati. Le ruote con pneumatici di gomma piena elastica possiedono una elevata resistenza all'usura, una scarsa resistenza al rotolamento e un grande comfort.
Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 80 °C.
Le ruote vengono usate come ruote frontali per carrelli di sollevamento a forcella.
Altre dimensioni su richiesta.
Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 80 °C.
Le ruote vengono usate come ruote frontali per carrelli di sollevamento a forcella.
Altre dimensioni su richiesta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.