Volantino In Alluminio
senza sistema di fissaggio
poliuretano
- Elastico
- Resistente all'abrasione, non lascia tracce sul pavimento
- Silenzioso
- Bassa resistenza al rotolamento
- Compatibile con rotelle fisse e orientabili 95028
79,77 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino In Alluminio
Ausführung 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
senza alloggiamento
Tipo di prodotto
con superficie di scorrimento
Materiale corpo base
poliuretano
B=Larghezza cinghia
40
D=Diametro rullo
125
F5=Portata kg
350
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
B1
45
D1
15
Descrizione
Materiale
Corpi ruota in pressofusione di alluminio.
Superficie di scorrimento in Extrathane.
Superficie di scorrimento in Extrathane.
Nota
Queste ruote sono elastiche, resistenti all'abrasione, non rovinano il pavimento e hanno una scarsa resistenza al rotolamento.
Ruote compatibili con 95028.
Ruote compatibili con 95028.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.