Pneumatico Pieno
senza sistema di fissaggio
gomma
- Resistenti a urti e a colpi estremi
- Bassa resistenza al rotolamento
- Compatibili con rotelle in lamiera di acciaio fisse e orientabili 95016
28,39 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pneumatico Pieno
Ausführung 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
senza alloggiamento
Tipo di prodotto
standard
Materiale corpo base
gomma
B=Larghezza cinghia
40
D=Diametro rullo
160
F5=Portata kg
135
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetto a rulli
B1
60
D1
20
Descrizione
Materiale
Cerchioni in lamiera di acciaio.
Ruote in gomma piena standard.
Ruote in gomma piena standard.
Versione
Cerchioni zincati e cromati.
Pneumatici neri.
Pneumatici neri.
Nota
Questa speciale struttura dei cerchioni è straordinariamente stabile anche contro urti e colpi di grande entità. Scarsa resistenza al rotolamento.
Resistente alle temperature da -30°C a +80°C. Ruote compatibili con 95016.
Resistente alle temperature da -30°C a +80°C. Ruote compatibili con 95016.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.