Rotella con supporto
senza sistema di fissaggio
gomma
- Ruote con cuscinetto radente
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione in poliammide
- Superficie di scorrimento in gomma piena, resistente agli urti e ai colpi
25,08 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella con supporto
Ausführung 1
senza sistema di fissaggio
Materiale corpo base
gomma
Materiale componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
32
D=Diametro rullo
100
F5=Portata kg
90
H=Altezza complessiva
136
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetto radente
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
Descrizione
Materiale
Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in poliammide.
Versione
Alloggiamento pressato. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse avvitato. Le ruote standard in gomma piana sono resistenti agli urti,ai colpi e alla corrosione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.