Rotella orientabile
con sistema di fissaggio stop-fix
gomma
- Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere
- Ruote con cuscinetto radente
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione in poliammide
- Superficie di scorrimento in gomma piena, resistente agli urti e ai colpi
47,09 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella orientabile
Ausführung 1
con sistema di fissaggio stop-fix
Materiale corpo base
gomma
Materiale componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
32
D=Diametro rullo
125
F5=Portata kg
100
H=Altezza complessiva
161
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetto radente
A
40
R
102,5
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
Descrizione
Materiale
Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in poliammide.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse avvitato. Le ruote standard in gomma piana sono resistenti agli urti,ai colpi e alla corrosione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.