{"product":{"productId":"agid.5773","price":26.66,"name":"ROTELLA ORIENTABILE SENZA SISTEMA DIFISSAGGI GOMMA, COMP:ACCIAIO, D=80, B=25"},"currency":"CHF"}
Rotella girevole
senza sistema di fissaggio
gomma
- Alloggiamento del corpo delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere
- Ruote con cuscinetto radente
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione in poliammide
- Superficie di scorrimento in gomma piena, resistente agli urti e ai colpi
Unità di vendita
26,66 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella girevole
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Materiale
Corpo base
gomma
Materiale
Componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
25
D=Diametro rullo
80
H=Altezza complessiva
111
A
40
Cuscinetto della ruota
Cuscinetto radente
Portata
kg
60
R
80
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
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
Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in poliammide.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse avvitato. Le ruote standard in gomma piena sono resistenti agli urti,ai colpi e alla corrosione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.