IT
Choose your Language
3 Risultati

Descrizione

Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio. Corpi ruota in pressofusione di alluminio con rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Le ruote sono resistenti alla corrosione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento. Asse della ruota avvitato.
A partire dal diametro 125 mm le ruote sono a raggi.

Altri clienti hanno acquistato anche