Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio. Corpi ruota in pressofusione di alluminio con rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotella con supporto
da
85,55 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotella orientabile
da
95,37 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotella orientabile con "stop-top"
da
125,81 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio. Corpi ruota in pressofusione di alluminio con rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Le ruote sono resistenti alla corrosione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento. Asse della ruota avvitato.
A partire dal diametro 125 mm le ruote sono a raggi.
A partire dal diametro 125 mm le ruote sono a raggi.