IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella con supporto
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Materiale Corpo base
poliuretano
Materiale Componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
50
D=Diametro rullo
200
H=Altezza complessiva
245
B1
80
B2
75
B3
110
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D1
11
L
140
L1
105
Portata kg
800
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
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
Alloggiamento di lamiera di acciaio. Corpi ruota in pressofusione di alluminio con rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
Alloggiamento pressato. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Le ruote sono resistenti alla corrosione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento. Asse della ruota avvitato.
A partire dal diametro 125 mm le ruote sono a raggi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche