IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella girevole
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Materiale Corpo base
gomma
Materiale Componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
25
D=Diametro rullo
80
H=Altezza complessiva
102
A
38
B2
60
B3
85
Cuscinetto della ruota
cuscinetto a rulli
D1
9
L
100
L1
80
Portata kg
50
R
78
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento e cerchioni di lamiera di acciaio, ruote con pneumatici di gomma piena, mozzo tubo di acciaio.
Versione
Alloggiamento e cerchioni pressati. Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto a rulli.
Nota
Asse avvitato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche