Rotella orientabile
con sistema di fissaggio stop-fix
gomma
- Corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfera
- Ruote con cuscinetto a rulli
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione in lamiera d'acciaio
- Superficie di scorrimento in gomma piena
53,95 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella orientabile
Ausführung 1
con sistema di fissaggio stop-fix
Materiale corpo base
gomma
Materiale componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
25
D=Diametro rullo
80
F5=Portata kg
50
H=Altezza complessiva
102
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetto a rulli
A
38
B2
60
B3
85
D1
9
L
100
L1
80
R
78
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e cerchioni di lamiera di acciaio, ruote con pneumatici di gomma piena, mozzo tubo di acciaio.
Versione
Alloggiamento e cerchioni pressati. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto a rulli.
Nota
Asse avvitato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.