{"product":{"productId":"agid.22311","price":252.33,"name":"ROTELLA CON SUPPORTO SENZA SISTEMA DIFISSAGGI, D=160, B=50, GOMMA, CON BASSARESISTENZA AL R, COMP:ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Rotella con supporto
senza sistema di fissaggio
gomma
- Facile utilizzo e con risparmio energetico
- Carico dinamico elevato
- Basse resistenze al rotolamento
- Superficie di scorrimento sottile
- Non lascia tracce sul pavimento
Unità di vendita
252,33 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella con supporto
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
con bassa resistenza al rotolamento
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
gomma
Materiale
Componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
50
D=Diametro rullo
160
H=Altezza complessiva
195
B1
80
B2
75
B3
110
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D1
11
L
140
L1
105
Portata
kg
400
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
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
Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in gomma piena elastica di ottima qualità
Cerchio ruota in poliammide resistente alla rottura di alta qualità o in alluminio pressofuso.
Ruote in gomma piena elastica di ottima qualità
Cerchio ruota in poliammide resistente alla rottura di alta qualità o in alluminio pressofuso.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo
I carichi pesanti possono essere facilmente trasportati da A a B con l'aiuto del sistema di movimentazione. La nuova serie di ruote, sviluppata per applicazioni con carichi elevati nell'intralogistica, riduce la resistenza al rotolamento e alla rotazione.
Range di temperatura
Da -25 °C a +70 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.