Rotella orientabile
con sistema di fissaggio stop-fix
gomma
- Facile utilizzo e con risparmio energetico
- Carico dinamico elevato
- Basse resistenze al rotolamento
- Superficie di scorrimento sottile.
- Non lascia tracce sul pavimento.
310,06 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella orientabile
Ausführung 1
con sistema di fissaggio stop-fix
Versione 2
con bassa resistenza al rotolamento
Tipo di prodotto
standard
Materiale corpo base
gomma
Materiale componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
50
D=Diametro rullo
160
F5=Portata kg
400
H=Altezza complessiva
195
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
A
60
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
L
140
L1
105
R
140
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
Descrizione
Materiale
Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo
I carichi pesanti possono essere facilmente trasportati da A a B con l'aiuto del sistema di movimentazione. La nuova serie di ruote, sviluppata per applicazioni con carichi elevati nell'intralogistica, riduce la resistenza al rotolamento e alla rotazione.
Range di temperatura
Da -25 °C a +70 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.