{"product":{"productId":"agid.5822","price":23.04,"name":"Rotelle in poliammide con superficie di scorrimento a iniezione"},"currency":"CHF"}
Materiale
Corpi ruota in PA, superficie di scorrimento in elastomeri termoplastici di poliuretano.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpi ruota in PA, superficie di scorrimento in elastomeri termoplastici di poliuretano.
Nota
Le ruote con rivestimento in poliuretano hanno una elevata capacità di carico, sono robuste e resistenti all'abrasione, attenuano urti e colpi e sono resistenti a molti agenti chimici e acidi.
Resistente alle temperature da -30°C a +80°C.
Ruote compatibili con 95024.
Resistente alle temperature da -30°C a +80°C.
Ruote compatibili con 95024.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.