{"product":{"productId":"agid.5840","price":16.72,"name":"Rotelle in poliammide modello pesante"},"currency":"CHF"}
Materiale
Poliammide.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotelle in poliammide, modello pesante con cuscinetto radente, forma A
da
CHF16.72
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle in poliammide, modello pesante con cuscinetto a sfere, forma B
da
CHF54.99
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Poliammide.
Nota
Le ruote in poliammide sono resistenti alla rottura, alla corrosione, agli urti, ai colpi e agli agenti chimici. Inoltre le ruote sono molto resistenti all'abrasione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento.
Ruote compatibili con 95040.
Ruote compatibili con 95040.
Nota disegno
Forma A: cuscinetto radente
Forma B: cuscinetto a sfere
Forma B: cuscinetto a sfere