IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Poliammide.
Nota
Le ruote in poliammide sono resistenti alla rottura, alla corrosione, agli urti, ai colpi e agli agenti chimici. Inoltre le ruote sono molto resistenti all'abrasione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento.
Ruote compatibili con 95040.
Nota disegno
Forma A: cuscinetto radente
Forma B: cuscinetto a sfere

Altri clienti hanno acquistato anche