Rotella In Poliammide
senza sistema di fissaggio
poliammide
- Resistente alla rottura
- Resistente agli urti
- Resistente alle sostanze chimiche
- Grande resistenza all'abrasione
- Compatibile con rotelle fisse e orientabili in lamiera di acciaio 95040
90,65 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella In Poliammide
Forma
B
Ausführung 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
senza alloggiamento
Tipo di prodotto
modello pesante
Materiale corpo base
poliammide
B=Larghezza cinghia
40
D=Diametro rullo
125
F5=Portata kg
700
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
B1
45
D1
20
Tipo di stampo
cuscinetti a sfere
Descrizione
Materiale
Poliammide.
Nota
Le ruote in poliammide sono resistenti alla rottura, alla corrosione, agli urti, ai colpi e agli agenti chimici. Inoltre le ruote sono molto resistenti all'abrasione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento.
Ruote compatibili con 95040.
Ruote compatibili con 95040.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.