Rotella In Poliammide
senza sistema di fissaggio
poliammide
- Resistente alla rottura
- Resistente agli urti
- Resistente alle sostanze chimiche
- Grande resistenza all'abrasione
- Compatibile con rotelle fisse e orientabili in lamiera di acciaio 95040
26,46 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella In Poliammide
Forma
A
Ausführung 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
senza alloggiamento
Tipo di prodotto
modello pesante
Materiale corpo base
poliammide
B=Larghezza cinghia
37
D=Diametro rullo
100
F5=Portata kg
500
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetto radente
B1
45
D1
15
Tipo di stampo
cuscinetto radente
Descrizione
Materiale
Poliammide.
Nota
Le ruote in poliammide sono resistenti alla rottura, alla corrosione, agli urti, ai colpi e agli agenti chimici. Inoltre le ruote sono molto resistenti all'abrasione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento.
Ruote compatibili con 95040.
Ruote compatibili con 95040.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.