Rotella In Poliammide
senza sistema di fissaggio
poliammide
- Resistente alla rottura
- Resistente agli urti
- Resistente alle sostanze chimiche
- Grande resistenza all'abrasione
- Bassa resistenza al rotolamento
30,04 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella In Poliammide
Ausführung 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
senza alloggiamento
Materiale corpo base
poliammide
B=Larghezza cinghia
50
D=Diametro rullo
150
F5=Portata kg
400
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetto radente
B1
60
D1
20
Descrizione
Materiale
Poliammide.
Nota
Le ruote in poliammide sono resistenti alla rottura, alla corrosione, agli urti, ai colpi e agli agenti chimici. Inoltre le ruote sono molto resistenti all'abrasione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento.
Altre dimensioni con cuscinetti a sfera su richiesta.
Altre dimensioni con cuscinetti a sfera su richiesta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.