{"product":{"productId":"agid.18520","price":32.43,"name":"Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Mostra di più
Mostra di meno
Ruote fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta
da
CHF32.43
+ IVA
più le spese di spedizione
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta
da
CHF36.04
+ IVA
più le spese di spedizione
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-fix", conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta
da
CHF53.28
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse della ruota avvitato. Rotelle orientabili o fisse con piastra di avvitamento. Modello ruote a conduzione elettrica, antitraccia, grigio. La resistenza ohmica della ruota è inferiore a 10⁴Ω.
Utilizzo
Come protezione contro eventuali scariche elettrostatiche generate dagli apparecchi di trasporto o dal materiale trasportato è possibile utilizzare le ruote, le ruote / rotelle orientabili o fisse elettricamente conduttive. In questo modo è possibile evitare danni al materiale trasportato sensibile o anche una scarica elettrostatica dolorosa all'utente di un carrello.
Range di temperatura
Da -20°C a +60°C.