{"product":{"productId":"agid.18514","price":12.14,"name":"Rotelle industriali orientabili o fisse elettricamente conduttive modello standard"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotelle industriali fisse, elettricamente conduttive
da
CHF12.14
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotella orientabile, elettricamente conduttiva
da
CHF13.80
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotella orientabile con stop fix, elettricamente conduttiva
da
CHF18.43
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse della ruota avvitato. Rotelle orientabili o fisse con foro posteriore. Modello ruote a conduzione elettrica, antitraccia, grigio. La resistenza ohmica della ruota è inferiore a 10⁴Ω.
Utilizzo
Come protezione contro eventuali scariche elettrostatiche generate dagli apparecchi di trasporto o dal materiale trasportato è possibile utilizzare le ruote, le ruote / rotelle orientabili o fisse elettricamente conduttive. In questo modo è possibile evitare danni al materiale trasportato sensibile o anche una scarica elettrostatica dolorosa all'utente di un carrello.
Range di temperatura
Da -20°C a +60°C.