{"product":{"productId":"agid.22322","price":57.08,"name":"Ruote fisse e orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Mostra di più
Mostra di meno
Ruote fisse in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard
da
57,08 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle girevoli in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard
da
87,84 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle girevoli con stop fix in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard
da
120,91 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.
Range di temperatura
Da -25 °C a +80 °C.