{"product":{"productId":"agid.22322","price":55.49,"name":"Ruote fisse e orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Mostra di più
Mostra di meno
Ruote fisse in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard
da
55,49 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Ruote orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard
da
85,40 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Ruote orientabili con stop fix in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard
da
117,54 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.
Range di temperatura
Da -25 °C a +80 °C.