IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella con supporto
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Materiale corpo base
poliammide
Materiale componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4301
B=Larghezza cinghia
32
D=Diametro rullo
75
F5=Portata kg
150
H=Altezza complessiva
100
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetto radente
B1
60
B2
55
B3
85
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare

Descrizione

Materiale

Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.

Ruote in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.

Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.
Range di temperatura
Da -25 °C a +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche