{"product":{"productId":"agid.22325","price":133.5,"name":"ROTELLA ORIENTABILE CON SISTEMA DIFISSAGGIO, D=100, B=37, POLIAMMIDE,COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"CHF"}
Rotella orientabile
con sistema di fissaggio stop-fix
poliammide
- Inox
- Scarsa resistenza al rotolamento
- Ridotta resistenza alla rotazione
- Resistente all'abrasione.
- Resistenza chimica elevata.
Unità di vendita
CHF133.50
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella orientabile
Versione 1
con sistema di fissaggio stop-fix
Materiale corpo base
poliammide
Materiale componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4301
B=Larghezza cinghia
37
D=Diametro rullo
100
F5=Portata kg
150
H=Altezza complessiva
125
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetto radente
A
36
B1
60
B2
55
B3
85
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
R
86
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.
Range di temperatura
Da -25 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.