IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella orientabile
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Materiale corpo base
poliammide
Materiale componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4301
B=Larghezza cinghia
50
D=Diametro rullo
150
F5=Portata kg
300
H=Altezza complessiva
190
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetto radente
A
54
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
L
140
L1
105
R
129
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare

Descrizione

Materiale

Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.

Ruote in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.

Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.
Range di temperatura
Da -25 °C a +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche