Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.
Corpi ruota in poliammide di alta qualità.
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.
Corpi ruota in poliammide di alta qualità.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotelle fissa in acciaio inox per ambienti igienici
da
89,34 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotella orientabile in acciaio inox per ambienti igienici
da
142,29 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotella orientabile in acciaio inox con stop fix per ambienti igienici
da
173,48 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.
Corpi ruota in poliammide di alta qualità.
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.
Corpi ruota in poliammide di alta qualità.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo
I carichi possono essere trasportati in ambienti con severe norme igieniche con riduzione del rumore e massimo comfort di guida.
Range di temperatura
-20 °C - +70 °C.