Rotella orientabile
senza sistema di fissaggio
acciaio
- Ruote in gomma morbida
- Marcia silenziosa
- Elasticità elevata
- Scarsa resistenza al rotolamento
82,53 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella orientabile
Ausführung 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
con ruote in gomma morbida
Tipo di prodotto
rotelle in gomma piena elastica
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
gomma
B=Larghezza cinghia
40
D=Diametro rullo
100
F5=Portata kg
150
H=Altezza complessiva
125
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
A
36
D1
13
D2
70
R
86
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
Descrizione
Materiale
Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in gomma piena elastica di ottima qualità
Cerchio ruota in poliammide resistente alla rottura di alta qualità o in alluminio pressofuso.
Ruote in gomma piena elastica di ottima qualità
Cerchio ruota in poliammide resistente alla rottura di alta qualità o in alluminio pressofuso.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo
Massimo comfort di viaggio, ammortizzazione eccellente del carico. È possibile ridurre notevolemente il rumore durante tutte le applicazioni grazie alla nuova serie in gomma morbida.
Range di temperatura
Da -25 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.