Rotella con supporto
senza sistema di fissaggio
gomma
- Ruote in gomma morbida
- Marcia silenziosa
- Elasticità elevata
- Scarsa resistenza al rotolamento
202,62 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella con supporto
Ausführung 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
con ruote in gomma morbida
Tipo di prodotto
rotelle in gomma piena elastica
Materiale corpo base
gomma
Materiale componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
50
D=Diametro rullo
200
F5=Portata kg
300
H=Altezza complessiva
235
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
L
140
L1
105
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio
Ruota in gomma piena elastica di alta qualità.
Corpo ruota in poliammide resistente alla rottura di alta qualità (Ø ruota 100 e 125 mm) o in pressofusione di alluminio (Ø ruota a partire da 150 mm).
Ruota in gomma piena elastica di alta qualità.
Corpo ruota in poliammide resistente alla rottura di alta qualità (Ø ruota 100 e 125 mm) o in pressofusione di alluminio (Ø ruota a partire da 150 mm).
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo
Massimo comfort di viaggio, ammortizzazione eccellente del carico. È possibile ridurre notevolemente il rumore durante tutte le applicazioni grazie alla nuova serie in gomma morbida.
Range di temperatura
Da -25 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.