{"product":{"productId":"agid.22303","price":128.79,"name":"ROTELLA ORIENTABILE CON SISTEMA DIFISSAGGIO, D=125, B=40, GOMMA, CONRUOTE IN GOMMA MORBIDA, COMP:ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Rotella orientabile
con sistema di fissaggio stop-fix
gomma
- Ruote in gomma morbida
- Marcia silenziosa
- Elasticità elevata
- Scarsa resistenza al rotolamento
Unità di vendita
128,79 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rotella orientabile
Versione 1
con sistema di fissaggio stop-fix
Versione 2
con ruote in gomma morbida
Tipo di
prodotto
rotelle in gomma piena elastica
Materiale
corpo base
gomma
Materiale
componenti
acciaio
B=Larghezza cinghia
40
D=Diametro rullo
125
H=Altezza complessiva
150
A
40
B1
60
B2
55
B3
85
Cuscinetto
della ruota
cuscinetti a sfere
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
Portata
kg
150
R
102,5
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio
Ruota in gomma piena elastica di alta qualità.
Corpo ruota in poliammide resistente alla rottura di alta qualità (Ø ruota 100 e 125 mm) o in pressofusione di alluminio (Ø ruota a partire da 150 mm).
Ruota in gomma piena elastica di alta qualità.
Corpo ruota in poliammide resistente alla rottura di alta qualità (Ø ruota 100 e 125 mm) o in pressofusione di alluminio (Ø ruota a partire da 150 mm).
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo
Massimo comfort di viaggio, ammortizzazione eccellente del carico. È possibile ridurre notevolemente il rumore durante tutte le applicazioni grazie alla nuova serie in gomma morbida.
Range di temperatura
Da -25 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.