{"product":{"productId":"agid.22319","price":149.66,"name":"Ruote fisse e orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano elastomero, versione robusta"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Mostra di più
Mostra di meno
Ruote fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano elastomero, versione robusta
da
149,66 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle girevoli in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano elastomero, versione robusta
da
163,84 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle girevoli in lamiera d'acciaio con sistema stop fix e superficie di scorrimento in poliuretano elastomero, versione robusta
da
163,84 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo
I carichi pesanti possono essere facilmente trasportati da A a B con l'aiuto del sistema di movimentazione. La nuova serie di ruote, sviluppata per applicazioni con carichi elevati nell'intralogistica, riduce la resistenza al rotolamento e alla rotazione.
Range di temperatura
Da -25 °C a +70 °C