Rotella con supporto
senza sistema di fissaggio
poliuretano
- Facile utilizzo e con risparmio energetico
- Carico dinamico elevato
- Basse resistenze al rotolamento
- Superficie di scorrimento sottile.
- Non lascia tracce sul pavimento.
230,71 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella con supporto
Ausführung 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
con bassa resistenza al rotolamento
Tipo di prodotto
modello pesante
Materiale corpo base
poliuretano
Materiale componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
50
D=Diametro rullo
150
F5=Portata kg
500
H=Altezza complessiva
197
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
L
140
L1
105
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
Descrizione
Materiale
Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo
I carichi pesanti possono essere facilmente trasportati da A a B con l'aiuto del sistema di movimentazione. La nuova serie di ruote, sviluppata per applicazioni con carichi elevati nell'intralogistica, riduce la resistenza al rotolamento e alla rotazione.
Range di temperatura
Da -25 °C a +70 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.