{"product":{"productId":"agid.34965","price":61.01,"name":"ROTELLA ORIENTABILE SENZA SISTEMA DIFISSAGGI, FORMA:B POLIAMMIDE, MODELLOCOMPATTO, COMP:ACCIAIO, D=35, B=28"},"currency":"CHF"}
Rotella girevole
senza sistema di fissaggio
poliammide
- Cuscinetti a sfera doppi
- Protezione sfera
- Rotella in poliuretano: scorrimento silenzioso, bassa resistenza al rotolamento, non lascia tracce sul pavimento
- Rullo in poliammide: resistenza al rotolamento e alla rotazione molto bassa, alta resistenza all'abrasione
Unità di vendita
61,01 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella girevole
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
come modello compatto
Forma
B
Materiale
Corpo base
poliammide
Materiale
Componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
28
D=Diametro rullo
35
H=Altezza complessiva
52
A
15
B1
38
B2
48
B3
60
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D1
6,2
D2
-
L
60
L1
48
L2
38
Materiale
rullo
poliammide
Portata
kg
100
R
32,5
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
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
Alloggiamento di lamiera di acciaio, zincato e passivato blu.
Rullo in poliuretano, marrone chiaro, 92° Shore A
o poliammide, bianco, 80° Shore D.
Rullo in poliuretano, marrone chiaro, 92° Shore A
o poliammide, bianco, 80° Shore D.
Versione
Alloggiamento pressato.
Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere.
Rullo con due cuscinetti a sfera pressati.
Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere.
Rullo con due cuscinetti a sfera pressati.
Nota
Asse avvitato.
Rulli in poliuretano: scorrimento privo di rumore, scarsa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia il pavimento, molto resistente all'abrasione, privo di scolorimento da contatto.
Rullo in poliammide: scarsa resistenza al rotolamento e alla rotazione, scorrimento leggero su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione.
Rulli in poliuretano: scorrimento privo di rumore, scarsa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia il pavimento, molto resistente all'abrasione, privo di scolorimento da contatto.
Rullo in poliammide: scarsa resistenza al rotolamento e alla rotazione, scorrimento leggero su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.