IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella per carichi pesanti
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
senza alloggiamento
Materiale Corpo base
poliuretano
B=Larghezza cinghia
50
D=Diametro rullo
160
B1
60
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D1
20
Portata kg
700
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
Corpi ruota in acciaio saldato, rivestimento in Extrathane.
Nota
Il rivestimento in Extrathane è elastico, resistente all'abrasione, non rovina il pavimento, è silenzioso e possiede una resilienza particolarmente elevata in tempi lunghi.
Temperatura di funzionamento da -40 °C fino a +80 °C.
Ruote compatibili con 95030 e 95032.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche