Materiale
Alloggiamento con struttura in solido acciaio saldato. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
L'alloggiamento è realizzato in acciaio saldato, con cuscinetti assiali a sfere a gola profonda DIN 711 e cuscinetti a rulli conici DIN 720 nella corona girevole, protetto da polvere e spruzzi d'acqua e con nipplo di lubrificazione. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotella con supporto
da
298,11 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotella orientabile
da
452,29 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotella orientabile con "stop-top"
da
550,98 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento con struttura in solido acciaio saldato. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
L'alloggiamento è realizzato in acciaio saldato, con cuscinetti assiali a sfere a gola profonda DIN 711 e cuscinetti a rulli conici DIN 720 nella corona girevole, protetto da polvere e spruzzi d'acqua e con nipplo di lubrificazione. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Perni medi saldati, avvitati e fissati. Asse avvitato.