IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella con supporto
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Materiale Corpo base
poliuretano
Materiale Componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
50
D=Diametro rullo
200
H=Altezza complessiva
245
B1
80
B2
75
B3
110
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D1
11
L
140
L1
105
Portata kg
1000
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare

Descrizione

Materiale
Alloggiamento con struttura in solido acciaio saldato. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
L'alloggiamento ha una struttura in solido acciaio saldato. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Perni medi saldati, avvitati e fissati. Asse avvitato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche