Rotella orientabile
con sistema di fissaggio stop-top
poliuretano
- Ruote con cuscinetti a sfera di precisione
- Alloggiamento in acciaio
- Cerchione di acciaio
- Superficie di scorrimento in poliuretano, bassa resistenza al rotolamento
579,78 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella orientabile
Ausführung 1
con sistema di fissaggio stop-top
Materiale corpo base
poliuretano
Materiale componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
50
D=Diametro rullo
200
F5=Portata kg
1000
H=Altezza complessiva
245
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
A
60
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
L
140
L1
105
R
160
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
Descrizione
Materiale
Alloggiamento con struttura in solido acciaio saldato. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
L'alloggiamento è realizzato in acciaio saldato, con cuscinetti assiali a sfere a gola profonda DIN 711 e cuscinetti a rulli conici DIN 720 nella corona girevole, protetto da polvere e spruzzi d'acqua e con nipplo di lubrificazione. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Perni medi saldati, avvitati e fissati. Asse avvitato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.